Het grote voordeel van de Drive Configurator is bovendien dat u bij het maken van een selectie direct op de hoogte bent van alle mogelijkheden, opties en functies die op dit moment voor de Danfoss VLT frequentieregelaars beschikbaar zijn.
De Drive Configurator voorkomt bovendien dat u verschillende functies of opties selecteert die in de praktijk niet in één regelaar gecombineerd kunnen worden. Zo wordt het maken van fouten bij het configureren van een regelaar voorkomen.